Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 170 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 180 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 92 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 98 mm |
| G - Désignation du filetage | M190X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 17 mm |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | - |
| Masse | 2,81 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 23036 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM38 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB34 |
| Référence de l'écrou | KM34 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV38 EBF |