Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 150 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 160 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 103 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 108 mm |
| G - Désignation du filetage | M170X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 16 mm |
| Masse | 2,98 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22232, 23132 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM34 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB30 |
| Référence de l'écrou | KM30 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV34 EBF |