Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 70 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 75 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 45 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 49 mm |
| G - Désignation du filetage | M80X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 8 mm |
| Masse | 0,3 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM16 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB14 |
| Référence de l'écrou | KM14 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV16 EBF |