Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 55 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 58 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 61 mm |
| G - Désignation du filetage | M65X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 11 mm |
| Masse | 0,3 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22312, 2312 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM13 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB11 |
| Référence de l'écrou | KM11 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV13 EBF |