Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 65 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 70 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 64 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 68 mm |
| G - Désignation du filetage | M75X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 12 mm |
| Masse | 0,42 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22314, 2314 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM15 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB13 |
| Référence de l'écrou | KM13 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV15 EBF |