Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 105 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 98 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 102 mm |
| G - Désignation du filetage | M120X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 16 mm |
| Masse | 1,28 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22322, 2322 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM24 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB21 |
| Référence de l'écrou | KM21 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV24 EBF |