Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 50 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 37 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 40 mm |
| G - Désignation du filetage | M60X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 7 mm |
| Masse | 0,16 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21311, 22211, 1311, 2211 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM12 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB10 |
| Référence de l'écrou | KM10 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV12 EBF |