Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 55 mm d - Diamètre Intérieur 60 mm B1 - Longueur du manchon 40 mm B4 - Longueur hors tout de démontage 43 mm G - Désignation du filetage M65X2 lG - Longueur du filetage du manchon 8 mm Masse 0,19 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 21312, 22212, 1312, 2212 Type d'alésage Conique 1:12
CROSS SELLING Référence de l'écrou associé KM13 Référence de l'organe de blocage associé MB11 Référence de l'écrou KM11 Référence de l'écrou hydraulique associé HMV13 EBF