Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 145 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 150 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 96 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 101 mm |
| G - Désignation du filetage | M165X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 15 mm |
| Masse | 1,79 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22230, 23130 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM33 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB28 |
| Référence de l'écrou | KM28 |