Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 80 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 52 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 56 mm |
| G - Désignation du filetage | M95X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 9 mm |
| Masse | 0,43 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21317, 22217, 1317, 2217 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM19 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB16 |
| Référence de l'écrou | KM16 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV19 EBF |