Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AHX319 - SNR

AHX319

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon90 mm
d - Diamètre Intérieur95 mm
B1 - Longueur du manchon57 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage61 mm
G - Désignation du filetageM105X2
lG - Longueur du filetage du manchon10 mm
Masse0,53 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé21319, 22219, 1319, 2219
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM21
Référence de l'organe de blocage associéMB18
Référence de l'écrouKM18
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV21 EBF