Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AHX322 - SNR

AHX322

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon105 mm
d - Diamètre Intérieur110 mm
B1 - Longueur du manchon63 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage67 mm
G - Désignation du filetageM120X2
lG - Longueur du filetage du manchon12 mm
Masse0,71 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé21322, 1322, 2222
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM24
Référence de l'organe de blocage associéMB21
Référence de l'écrouKM21
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV24 EBF