Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AHX3228G - SNR

AHX3228G

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon135 mm
d - Diamètre Intérieur140 mm
B1 - Longueur du manchon104 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage109 mm
G - Désignation du filetageM150X2
lG - Longueur du filetage du manchon15 mm
Masse1,76 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23228
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM30
Référence de l'organe de blocage associéMB26
Référence de l'écrouKM26
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV30 EBF