Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manchon de démontage
AOH24056G - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon
260 mm
d - Diamètre Intérieur
280 mm
B1 - Longueur du manchon
162 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage
179 mm
G - Désignation du filetage
Tr300X4
lG - Longueur du filetage du manchon
22 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile
G1/8
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile
12 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile