Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH240/500 - SNR

AOH240/500

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon480 mm
d - Diamètre Intérieur500 mm
B1 - Longueur du manchon253 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage276 mm
G - Désignation du filetageTr530X6
lG - Longueur du filetage du manchon35 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse39,7 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé240/500
Type d'alésageConique 1:30
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM106T
Référence de l'organe de blocage associéMS3096
Référence de l'écrouHM3096
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV106 EBF