Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manchon de démontage
AOH240/630G - SNR
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon
600 mm
d - Diamètre Intérieur
630 mm
B1 - Longueur du manchon
330 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage
356 mm
G - Désignation du filetage
Tr670X6
lG - Longueur du filetage du manchon
40 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile
G1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile
15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile