Manchon de démontage

AOH24164 - SNR

AOH24164

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon300 mm
d - Diamètre Intérieur320 mm
B1 - Longueur du manchon242 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage260 mm
G - Désignation du filetageTr340X5
lG - Longueur du filetage du manchon24 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse21,4 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé24164
Type d'alésageConique 1:30
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM3168
Référence de l'organe de blocage associéMS3060
Référence de l'écrouHM3060
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV68 EBF