Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH31/530 - SNR

AOH31/530

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon500 mm
d - Diamètre Intérieur530 mm
B1 - Longueur du manchon325 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage337 mm
G - Désignation du filetageTr560X6
lG - Longueur du filetage du manchon53 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile10 mm
Masse93,4 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé231/530
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM31/560
Référence de l'organe de blocage associéMS3096
Référence de l'écrouHM30/500
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV112 EBF