Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| Dp - Diamètre extérieur rondelle d'appui AS | 110 mm |
| Dp1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui AS | 85 mm |
| S - Epaisseur rondelle d'appui AS | 1 mm |
| Poids rondelle d'appui AS | 0,03 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |