• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets tendeurs

ATU106J-1 - NTN

ATU106J-1

Fort de son expérience en tant que fournisseur des constructeurs automobiles, NTN-SNR met en œuvre, pour la rechange indépendante, son expertise, avec une gamme de GALETS TENDEURS de distribution.

Ce produit remplace les références suivantes :
  • ATU006J-45 - NTN
  • HAT038-30 - NTN
  • ATU006J-30 - NTN
  • ATU006J-42 - NTN
  • ATU006J-44 - NTN
  • ATU006J-36 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (distribution)34 mm
Diamètre extérieur 1 (Distribution)60 mm
Poids0,878 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II08/2002 => 10/2007--SubaruForesterFORESTER III11/2007 => 09/2012--SubaruForesterForester12/2003 => 09/2012--SubaruImprezaIMPREZA I08/1994 => 06/2000--SubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 05/2007--SubaruImprezaIMPREZA III05/2007 => 11/2010--SubaruImprezaImpreza07/1998 => 11/2010--SubaruLegacyLEGACY II06/1996 => 10/1998--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLEGACY IV04/2003 => 01/2014--SubaruLEONELEONE06/1984 => 08/1991--SubaruLEONELEONE II06/1984 => 08/1991--SubaruLegacyLegacy07/1991 => 01/2014--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOutbackOUTBACK II04/2003 => 04/2009--SubaruOutbackOUTBACK III04/2009 => 01/2014--SubaruOutbackOutback09/1998 => 04/2009--SubaruXTXT12/1986 => 11/1990--