Roulements de roue unitaires

AU0838-5LXL/L588 - NTN

Ce produit remplace les références suivantes :
  • AU0838-3LXL/L588 - NTN
  • AU0838-4LXL/L588 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Poids0,945 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Largeur 145 mm
Diamètre extérieur 180 mm
Diamètre interieur 142 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMazdaBBM2-33-047MazdaBP4L-33-047AMazdaBP4L-33-047BMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMAZDA (CHANGAN)3 Saloon3 Saloon => --Mazda33 => --Mazda3312/2004 => 01/2006Train avantDroit,GaucheMazda3312/2004 => 01/2006Train avantGauche,DroitMazda33 I => Train avantDroit,GaucheMazda33 I06/2004 => 09/2011Train avantGauche,DroitMazda33 II11/2008 => 11/2014Train avantGauche,DroitMazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015Train avantDroit,GaucheMazda55 I01/2005 => 01/2015Train avantGauche,DroitMazda55 II05/2010 => 01/2015Train avantGauche,DroitMazda66 II07/2007 => 11/2012Train avantGauche,DroitMazda66 II10/2009 => 11/2012Train avantDroit,GaucheMazdaBianteBiante => --