Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 10 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 24 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 2 mm |
| Référence rondelle de butée AS | AS1100 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81100 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81100 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 21,7 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 12,3 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,003 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 9,15 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 25,3 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 3,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 14000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |