Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 15 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 28 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 2 mm |
| Référence rondelle de butée AS | AS1102 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81102 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81102 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 26,5 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 17,2 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,004 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 11,3 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 36 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 4,4 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 11000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |