Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 17 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 30 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 2 mm |
| Référence rondelle de butée AS | AS1103 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81103 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81103 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 28,5 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 19,2 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,004 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 11,9 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 39,5 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 4,8 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 10000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |