Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau 25 mm Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux 42 mm Dw - Diamètre des Corps Roulants 2 mm Référence rondelle de butée AS AS1105 Référence rondelle d'appui (BI) WS WS81105 Référence rondelle d'appui (BE) GS GS81105 Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux 39,4 mm Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux 29,5 mm Poids cage à rouleaux 0,007 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 14,6 kN C0a - Capacité charge axiale statique 58 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 7,05 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C