Cage de butée à aiguilles

AXK1111 - NTN

AXK1111

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau55 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux78 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants3 mm
Référence rondelle de butée ASAS1111
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81111
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81111
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux74,9 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux61 mm
Poids cage à rouleaux0,031 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique38 kN
C0a - Capacité charge axiale statique186 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue22,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C