Cage de butée à aiguilles

AXK1113 - NTN

AXK1113

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau65 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux90 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants3 mm
Référence rondelle de butée ASAS1113
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81113
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81113
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux86,9 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux71 mm
Poids cage à rouleaux0,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique46,5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique254 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue31 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse750 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C