Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 80 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 105 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 4 mm |
| Référence rondelle de butée AS | AS1116 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81116 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81116 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 100,3 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 84,4 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,063 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 56,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 279 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 34 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 650 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |