Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau 85 mm Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux 110 mm Dw - Diamètre des Corps Roulants 4 mm Référence rondelle de butée AS AS1117 Référence rondelle d'appui (BI) WS WS81117 Référence rondelle d'appui (BE) GS GS81117 Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux 106,4 mm Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux 90,5 mm Poids cage à rouleaux 0,067 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 57,5 kN C0a - Capacité charge axiale statique 291 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 35,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C