Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau 140 mm Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux 180 mm Dw - Diamètre des Corps Roulants 5 mm Référence rondelle de butée AS AS1128 Référence rondelle d'appui (BI) WS WS81128 Référence rondelle d'appui (BE) GS GS81128 Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux 174 mm Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux 146 mm Poids cage à rouleaux 0,219 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 145 kN C0a - Capacité charge axiale statique 960 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 102 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 380 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C