Cage de butée à aiguilles

AXK1130 - NTN

AXK1130

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau150 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux190 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants5 mm
Référence rondelle de butée ASAS1130
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81130
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81130
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux184,2 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux156 mm
Poids cage à rouleaux0,232 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique149 kN
C0a - Capacité charge axiale statique1020 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue106 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse350 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C