Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Fort d'un savoir-faire éprouvé auprès des plus grands constructeurs automobile en BUTEES D'EMBRAYAGE mécanique, NTN-SNR vous assure sur ces pièces de rechange, un niveau de qualité aussi élevé que celui exigé en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Embrayage) 31 mm Diamètre extérieur 2 (Butées d'embrayage) 38 mm Diamètre extérieur 1 (Butées d'embrayage) 70 mm Poids 0,356 kg
OE Equivalents Hyundai 41421-43000 Hyundai 41421-43010 Hyundai 41421-43020 Hyundai, Galloper 41421-43030 Hyundai, Galloper 41421-43040 Mitsubishi MD719469 Mitsubishi ME581119 Mitsubishi MR195689 Mitsubishi MR430585 Automotive Compatibility Mitsubishi L L 10/1986 => 04/2004 - - Mitsubishi L200 L200 10/1986 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 I 10/1989 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 II 12/1995 => 11/2007 - - Mitsubishi L300 L300 10/1986 => 02/2003 - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 11/2000 - - Mitsubishi Lancer LANCER I 12/1981 => 11/1982 - - Mitsubishi Lancer LANCER I_II 12/1981 => 11/1982 - - Mitsubishi Pajero PAJERO I 03/1986 => 04/1999 - - Mitsubishi PAJERO II PAJERO II 11/1990 => 03/2004 - - Mitsubishi PAJERO III PAJERO III 01/2000 => 07/2006 - - Mitsubishi PAJERO MONTERO PAJERO MONTERO II 08/2001 => 07/2006 - - Mitsubishi Pajero Pajero 07/1998 => 11/2010 - - Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 06/1997 - - Mitsubishi STARION STARION 05/1986 => 02/1990 - -