Douilles à billes standard fermées

BB3UU - SNR

BB3UU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur3 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0/-0,008
D - Diamètre Extérieur7 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur10 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,12
Nombre de rangées de billes4
Masse0,001 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C