Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 13 mm |
| Code boite de vitesse | M1X |
| Poids | 0,118 kg |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 52 mm |
| Largeur 2 (boite de vitesse) | 14 mm |