Douilles à billes standard réglables

BBE10UU-AJ - SNR

BBE10UU-AJ

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur10 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,008/0
D - Diamètre Extérieur19 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur29 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L122 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre18 mm
L21,3 mm
E1 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,029 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C