Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| Re-lubrifiable et trou de fixation | Oui/Yes |
| Regraissable | Oui/Yes |
| d - Diamètre Intérieur | 12 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0.008/0 |
| D - Diamètre Extérieur | 22 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,009 |
| L - Longueur | 32 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,2 |
| L1 | 22,9 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diamètre | 21 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Nombre de rangées de billes | 4 |
| Masse | 0,045 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 0,416 kN |
| Cmax | 0,588 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 1,109 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |