Douilles à billes standard fermées

BBE16LAUU - SNR

BBE16LAUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageRSt34-2
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur16 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur26 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur68 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L149,8 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre24,9 mm
L21,3 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,115 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C