Douilles à billes standard réglables

BBE16UU-AJ-RL - SNR

BBE16UU-AJ-RL

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushing, adjustable-relubricable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur16 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur26 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,009
L - Longueur36 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L124,9 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre24,9 mm
L21,3 mm
Excentricité max0,012 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,059 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,432 kN
Cmax0,61 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C