Douilles à billes standard réglables

BBE20AUU-AJ - SNR

BBE20AUU-AJ

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageRSt34-2
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur45 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L131,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre30,3 mm
L21,6 mm
E2 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C