Douilles à billes standard fermées

BBE20LUU - SNR

BBE20LUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L161 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre30,3 mm
L21,6 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,18 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C