Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes standard réglables

BBE20UU-AJ-RL - SNR

BBE20UU-AJ-RL

Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-AJ
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open -relubricable
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur45 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L131,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre30,3 mm
L21,6 mm
Excentricité max0,015 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C