Douilles à billes standard ouvertes

BBE20UU-OP-RL - SNR

BBE20UU-OP-RL

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
Re-lubrifiable et trou de fixationOui/Yes
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur45 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L131,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Nombre de rangées de billes4
Masse0,084 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev pour OP473.58
C0rev pour OP739.8
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C