Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-AJ Categorie de douille à billes Standard ball bushing, adjustable-relubricable Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Regraissable Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 30 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,011/-0,001 D - Diamètre Extérieur 47 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,011 L - Longueur 68 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 52,1 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 44,5 mm L2 1,85 mm Excentricité max 0,015 mm Nombre de rangées de billes 6 Masse 0,355 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 1,584 kN Cmax 2,027 kN C0min 2,74 kN C0max 3,507 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C