Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,011/-0,001 |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,011 |
| L - Longueur | 68 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,3 |
| L1 | 52,1 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diamètre | 44,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 0,36 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 1,584 kN |
| Cmax | 2,028 kN |
| C0min | 2,47 kN |
| C0max | 3,162 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |