Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage RSt34-2 Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 40 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0,002 D - Diamètre Extérieur 62 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,013 L - Longueur 80 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Nombre de rangées de billes 5 Masse 0,665 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev pour OP 1343.49 C0rev pour OP 2291.4 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C