Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| Re-lubrifiable et trou de fixation | Oui/Yes |
| Regraissable | Oui/Yes |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,013/-0,002 |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,013 |
| L - Longueur | 80 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,3 |
| L1 | 60,6 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diamètre | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 0,77 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 2,357 kN |
| Cmax | 3,017 kN |
| C0min | 4,02 kN |
| C0max | 5,146 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |