Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage St15 Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 50 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0,002 D - Diamètre Extérieur 75 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,013 L - Longueur 100 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Nombre de rangées de billes 5 Masse 1,08 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev pour OP 2680.14 C0rev pour OP 4525.8 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C