Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-AJ Categorie de douille à billes Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 50 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0,002 D - Diamètre Extérieur 75 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,013 L - Longueur 100 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 72 mm L2 2,65 mm E 3 mm Nombre de rangées de billes 6 Masse 1,23 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 4,702 kN Cmax 6,019 kN C0min 7,94 kN C0max 10,163 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C