Douilles à billes standard fermées

BBE5UU - SNR

BBE5UU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur5 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0.008/0
D - Diamètre Extérieur12 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,008
L - Longueur22 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L114,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre11,5 mm
L21,1 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,011 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C