Douilles à billes standard fermées

BBE60LAUU - SNR

BBE60LAUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageSt15
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur60 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,016/-0,004
D - Diamètre Extérieur90 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,020
L - Longueur209 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,4
L1170 mm
Tolérance L10/-0,4
D1 - Diamètre86,5 mm
L23,15 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse3,92 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C